Les charnières repliables à couple constant permettent un meilleur contrôle des tablettes repliables
Southco a étendu sa gamme de charnières de positionnement en y ajoutant une nouvelle solution conçue pour les tablettes repliables utilisées dans les applications intérieures de transit de passagers. La charnière repliable à couple constant AH-20 utilise la friction pour augmenter le contrôle de position des tablettes repliables à 180 degrés, les empêchant ainsi de retomber lorsqu'elles sont utilisées et améliorant également l’expérience de l’utilisateur final.
La charnière repliable à couple constant AH-20 de Southco permet une opération sans à-coups et cohérente qui permet aux passagers de positionner les tablettes repliables des véhicules tels que les trains, avions et autocars. Le couple constant retient la tablette dans n’importe quelle position, empêchant qu'elle ne retombe lorsque le véhicule se déplace. Grâce à une esthétique améliorée et à une fiabilité accrue, la charnière AH-20 constitue une mise à niveau idéale des charnières traditionnelles utilisées sur les dispositifs à battant et d’amortissage.
Grâce à sa conception affleurante, la charnière repliable à couple constant AH-20 occupe un espace minimal dans l'application et permet à la tablette d’être dépliée en étant dans une position horizontale sûre puis d’être repliée et rangée à plat. Fabriquée dans un matériau résistant, la charnière AH-20 offre une performance fiable et sans entretien qui améliore la sécurité grâce à son mouvement contrôlé qui empêche de se pincer les doigts et à sa conception affleurante qui élimine les points de pincement le long de la charnière.
Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de charnières de positionnement, rendez-vous sur la page Technologie de positionnement du .